
A quinta-essência da bomba de calor
A Daikin Altherma 3 H de alta temperatura é um investimento ao nível do conforto e da poupança energética. Esta bomba de calor ar-água oferece aquecimento, arrefecimento e água quente instantânea, utilizando menos energia para o fazer. Este sistema é ideal para proprietários que pretendem substituir a caldeira ou o sistema de aquecimento tradicional por uma solução mais ecológica e eficaz a nível de custos.


Design galardoado
Os proprietários querem uma unidade que, além de ter um bom desempenho, fique bem em qualquer divisão. É por isso que a Daikin procurou criar uma unidade com funcionalidades técnicas fantásticas e um design versátil. Graças a estes esforços, a Daikin Altherma 3 H de alta temperatura recebeu não um, mas dois prémios de design prestigiantes.

O que é incrível no interior, deve ter um aspeto incrível no exterior…
Limpa, minimalista e descomplicada é a melhor forma de descrever a unidade exterior Daikin Altherma 3 H de alta temperatura. Uma grelha horizontal preta cobre a placa frontal na totalidade para ocultar o ventilador único e reduzir o som de funcionamento, enquanto o acabamento cinzento mate reflete a cor da parede exterior para ajudar a integrar a unidade em vários ambientes e paisagens.

O silêncio é conforto
Ao funcionar no modo de ruído standard, o nível de pressão sonora da unidade exterior é 38 dBA (a 3 metros): algures entre o chilrear dos pássaros e uma biblioteca silenciosa. No modo de baixo ruído, a pressão sonora é reduzida para metade (35 dBA a 3 metros).
Ouça a Daikin Altherma 3 H de alta temperatura em ação
Como o som é medido
A potência sonora é gerada pela própria unidade, independentemente da distância e do ambiente. A pressão sonora é o som detetado a uma determinada distância. Geralmente, a pressão sonora é calculada à distância de entre 1 a 5 metros da unidade.



O desempenho excecional vem do interior
A Daikin Altherma 3 H de alta temperatura contém as tecnologias AVAC mais recentes, desenvolvidas na Europa para os climas europeus. Descubra as
funcionalidades que destacam este produto dos restantes.

Fabricado com cuidado
1. Estrutura moderna
Os engenheiros da Daikin colaboraram com designers para dar uma nova vida à unidade exterior tradicional. Inspirada pelo excelente design das unidades interiores da Daikin, esta unidade exterior inclui uma placa frontal atrativa e linhas elegantes que permitem integrá-la facilmente no ambiente circundante.
2. Ventilador de alta capacidade
As unidades de alta capacidade tendem a funcionar com dois ventiladores, mas esta unidade exterior requer apenas um. O ventilador de maior dimensão melhora a circulação de ar, o que ajuda a obter um baixo ruído de funcionamento.

3. Novo compressor
A Daikin Europe colaborou com o Centro de Tecnologia e Inovação Daikin no Japão para desenvolver um compressor especial que oferece água a 70 °C. Esta bomba de calor de alta temperatura também é a primeira a utilizar R-32: um fluido frigorigéneo mais eficiente a nível energético que liberta menos emissões de CO2.
4. Isolamento resistente
O isolamento em 3 camadas e apoios de borracha entre o tabuleiro de condensados e a placa vibratória absorvem e isolam os sons efetuados pelo compressor durante o funcionamento.

Vença o frio
A Daikin Altherma 3 H de alta temperatura é uma solução de aquecimento renovável que funciona igualmente bem em climas frios e quentes. Em comparação com outros sistemas de aquecimento, esta gama utiliza o ar exterior para oferecer a capacidade correta de aquecimento e água quente, mesmo em temperaturas tão baixas como - 28 °C.

Uma solução - Várias combinações
A gama inclui uma unidade exterior compatível com três unidades interiores premiadas diferentes, que podem ser
personalizadas para oferecerem aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária.


Escolha a sua unidade interior
Descubra as três unidades interiores que fazem parte desta gama e as três definições diferentes (três funcionalidades) que pode escolher para adequar a gama às suas necessidades climáticas.
1. Modelo de montagem na parede
Uma unidade compacta que é combinada com um depósito separado para oferecer água quente sanitária. Este modelo oferece uma função de arrefecimento opcional.
2. Modelo de depósito em aço inoxidável DHW integrado
Uma unidade compacta com uma área de instalação reduzida de 595x625 mm. A unidade pode ser ligada a um depósito de 180 ou 230L para satisfazer a procura de água quente sanitária e funciona em definições de arrefecimento ou bi-zona.

3. Modelo de depósito DHW ECH2O integrado
A unidade ECH2O inclui um depósito DHW térmico de 300 ou 500L que pode ser ligado a painéis solares térmicos. Este modelo oferece uma definição de arrefecimento opcional.
Quatro funcionalidades
Só aquecimento
A função Só aquecimento é standard na gama de produtos Daikin e está disponível para as três unidades interiores. Esta definição fornece aquecimento ambiente e produção de água quente sanitária.
Reversível
Se necessitar de arrefecimento para conforto além de aquecimento e água quente, a função Reversível é a melhor solução. Disponível para as três unidades interiores, esta funcionalidade permite ao sistema reverter o funcionamento para fornecer arrefecimento em vez de aquecimento. Esta definição requer um sistema de tubagem sob o pavimento ou unidades ventilo-convetoras.
Bi-zona
A unidade de chão integrada é a única unidade interior equipada com uma definição bi-zona. Com a definição bi-zona, pode optar por gerir e controlar a temperatura de duas zonas separadas da sua casa que utilizem emissores diferentes, como radiadores ou pavimento radiante.

Aplicação Daikin Residential Controller, com controlo por voz
- Controle o sistema de aquecimento em casa ou remotamente, através do smartphone
- Controle o sistema de aquecimento com comandos de voz
- Integração com o Assistente Google e o Amazon Alexa
- Outras funcionalidades incluem:
- Programação para uso diário ou modo de férias
- Controlar várias unidades/aumentar o desempenho
- Monitorizar o consumo de energia
-
Daikin Altherma 3 H HT - EPRA-D_Product flyer_ECPEN20-794_EnglishPDF | 1.11MB