Bombas de calor ar-água
Conheça os factos e os mitos sobre as bombas de calor ar-água
FALSO
A Daikin tem uma gama muito abrangente de bombas de calor ar-água. 97% das habitações são adequadas a uma bomba de calor Daikin Altherma.
Experimente: Comece já
TOTALMENTE VERDADEIRO
Quando as temperaturas exteriores descem abaixo de 0 °C, as bombas de calor geotérmicas são de facto mais eficientes. Quanto mais baixa for a temperatura exterior, maior é a diferença de eficiência. No entanto, quando a temperatura exterior é superior a 7 °C, as bombas de calor aerotérmicas são mais eficientes.
A eficiência média durante uma estação de aquecimento pode ser ligeiramente superior para as bombas de calor geotérmicas em comparação com as bombas de calor aerotérmicas. Isso reflete-se numa pequena diferença na fatura anual da eletricidade.
As bombas de calor aerotérmicas são mais fáceis de instalar e um investimento muito mais baixo. Por isso, uma bomba de calor aerotérmica é a melhor opção na maior parte dos casos.
Bombas de calor ar-ar
Conheça os factos e os mitos sobre as bombas de calor ar-ar
FALSO
As bombas de calor ar-ar DAIKIN são muito silenciosas e os movimentos do ar são praticamente impercetíveis.
Não hesite em visitar um dos nossos centros de experiência.
FALSO
As bombas de calor ar-ar são muito eficientes. Por cada quatro unidades de energia fornecidas pela bomba de calor em sua casa, três unidades são obtidas "gratuitamente" do ar e uma unidade é proveniente da rede elétrica. As bombas de calor ar-ar são cerca de quatro vezes mais eficientes do que as resistências ou caldeiras elétricas.
VERDADEIRO
Neste momento, os preços da eletricidade são superiores aos do gás ou do gasóleo. É por isso que quatro vezes mais eficiente não significa faturas quatro vezes inferiores. Pode verificar as poupanças na nossa calculadora: Comece já!