No inverno, o conforto não tem preço.
Mas tem reembolso de 200€
Porquê escolher um Ar Condicionado?
Os sistemas de Ar Condicionado são Bombas de Calor Ar-Ar altamente eficientes e que representam poupanças de energia de 70% a 80% quando comparado com sistemas puramente elétricos. Isto é possível pois cerca de três quartos da energia utilizada para o aquecimento é gratuitamente fornecida pelo ar exterior, sendo necessário consumir apenas cerca de um quarto da eletricidade.
Unidades em campanha
(válido para combinações par nas unidades Ururu Sarara e para combinações par ou multi em todas as outras)
Mais informação
Ao longo dos últimos 10 a 15 anos houve uma grande evolução tecnológica nos sistemas de AC, das quais destacamos:
- Tecnologia inverter que permite poupar até 30% de energia;
- Novo fluido frigorígeno mais eficiente e ecológico;
- Sensores de presença que desviam o fluxo de ar dos utilizadores e comutam a unidade para modo stand-by quando não há nenhuma presença detetada na divisão;
- Conectividade: hoje em dia pode controlar o seu AC à distância através da app Daikin Onecta. Ligue o seu AC quando for a caminho de casa para a encontrar já à temperatura ideal e ao sair, nunca mais fique com dúvidas se deixou o seu AC ligado!
Como participar na campanha?
Perguntas frequentes
200 €
Por transferência bancária para o IBAN indicado pelo Cliente Final
Clientes Finais particulares que comprem um AC Daikin ao abrigo da campanha.
Estão ao abrigo da campanha Mono Splits e Multi Splits das gamas: Ururu-Sarara (FTXZ), Emura (FTXJ), Stylish (FTXA), Perfera Mural (FTXM-R) e Perfera de Chão (FVXM-A9).
- Preencher a sua candidatura aqui onde será pedido o recibo de AC com datas entre 6 de Novembro de 2023 e 31 de Janeiro de 2024
- Registar a unidade Split no SBM ( https://standbyme.daikin.pt/pt )
Nesta mesma página, através do formulário indicado no ponto "2. Participe" em "Como participar"
As candidaturas podem ser preenchidas entre 6 de Novembro de 2023 e 31 de Janeiro de 2024. Serão reembolsadas até 500 participações válidas.
Cada cliente particular receberá no máximo 1 reembolso, independentemente da quantidade de sistemas adquiridos ou de participações submetidas.
500
A comunicação é feita por email:
- Candidaturas válidas: 1 email a informar que a candidatura foi validada
- Candidaturas inválidas: 1 email a solicitar que, caso se aplique, seja submetida nova participação com as devidas correções. O email de apoio à campanha é: contacto@cashbackdaikin.pt
Peça o seu orçamento
Formulário - Campanha Inverno AC 2023
Para receber o seu reembolso preencha o formulário abaixo e anexe o seu recibo